Cuscinetto a sfere a gola profonda S60, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda S60, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S604-HLC
S606-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(g)

5.46 €

10 Disponibile 4 giorni 124467021669000 1/min55000 1/min20

5.42 €

10000 4 giorni 1766192067048000 1/min41000 1/min5

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico