Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F61901-2RSR-HLC
Diametro esterno D(φ) | 24 | Larghezza B(mm) | 6 | Diametro del foro(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 2890 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 1460 | Peso(g) | 13.2 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda F619..-2RSR, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: F61901-2RSR-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F61901-2RSR-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali