Cuscinetto a sfere a gola profonda F619..-2Z, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F61900-2Z-HLC

Codice componente
F61900-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.42 €

100 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 22 Larghezza B(mm) 6 Diametro del foro(mm) 6
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 2700 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 1270 Peso(g) 10

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda F619..-2Z, fila singola, con flangia, tenute, gabbia in lamiera di acciaio, il codice articolo è il seguente: F61900-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F61900-2Z-HLC.

Supporto tecnico