Cuscinetto a sfere a gola profonda MR..-2Z, fila singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MR137-2Z-HLC

Codice componente
MR137-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.75 €

10000 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 13 Larghezza B(mm) 4 Diametro del foro(mm) 7
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 541 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 276 Numero di giri limite 64000 1/min
Peso(g) 2.01

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda MR..-2Z, fila singola, il codice articolo è il seguente: MR137-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MR137-2Z-HLC.

Supporto tecnico