Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S6005-2Z-HLC
S604-2Z-HLC
S605-2Z-HLC
S606-2Z-HLC
S607-2Z-HLC
S608-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(g)

24.75 €

1000 4 giorni 4712258550468018500 1/min15200 1/min80

6.00 €

10 Disponibile 4 giorni 124467021669000 1/min55000 1/min2.14

5.25 €

10000 4 giorni 145593031058000 1/min45500 1/min3.75

5.97 €

10000 4 giorni 1766192067048000 1/min41000 1/min6.89

5.71 €

10 62 giorni 1967199071145500 1/min37500 1/min12.7

6.65 €

10000 4 giorni 22782800109040000 1/min32000 1/min14

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico