Cuscinetto a sfere a gola profonda S618..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi

Cuscinetto a sfere a gola profonda S618..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi
Cuscinetto a sfere a gola profonda S618..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S61800-2Z-HLC
S61801-2Z-HLC
S61802-2Z HLC
S61804 -2Z-HLC
S61805-2Z-HLC
S61806-2Z-HLC
S61808-2Z-HLC
S61809-2Z-HLC
S61810-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

16.09 €

10000 4 giorni 19510146067246000 1/min5.6

16.23 €

10000 4 giorni 21512163083442500 1/min6.5

16.40 €

10000 4 giorni 245151760101038000 1/min7.6

20.92 €

1000 4 giorni 327203410197028500 1/min18

24.08 €

1000 4 giorni 377253660235024000 1/min24

34.86 €

1000 4 giorni 427303780275020800 1/min27

45.98 €

50000 4 giorni 527404190334016400 1/min35

63.43 €

1000 4 giorni 587455280430014500 1/min36

88.55 €

25000 4 giorni 657505250461012900 1/min52

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico