Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S619..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S61900-2Z-HLC
S61901-2Z-HLC
S61902-2Z-HLC
S61905-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

15.48 €

10000 4 giorni 226102290102041000 1/min10

15.63 €

10000 4 giorni 246122490117038000 1/min113

17.17 €

1000 4 giorni 287153680180032000 1/min17

28.71 €

1 Disponibile 4 giorni 429255960364020500 1/min47

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico