Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S6205-2RSR-HLC-C3
S6206-2RSR-HLC-C3
S624-2RSR-HLC
S625-2RSR-HLC
S626-2RSR-HLC
S627-2RSR-HLC
S628-2RSR-HLC
S629-2RSR-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

23.25 €

1000 4 giorni 5215251190063007900 1/min128

39.12 €

1000 4 giorni 6216301650090706600 1/min211

5.05 €

100 Disponibile 4 giorni 1354111038838500 1/min3.26

5.17 €

10000 4 giorni 1655147053631500 1/min5.1

5.97 €

10000 4 giorni 1966199071126500 1/min8.65

6.00 €

10000 4 giorni 22772800109022000 1/min12.28

10.14 €

100 Disponibile 4 giorni 24882830113020900 1/min18

9.72 €

10000 4 giorni 26893890157018400 1/min21.8

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico