Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S635-2Z-HLC
Diametro esterno D(φ) | 19 | Larghezza B(mm) | 6 | Diametro del foro(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 1990 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 711 | Numero di giri limite | 45500 1/min |
Numero di giri di riferimento | 29500 1/min | Peso(g) | 8.89 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S63..-2Z, dimensioni principali secondo DIN 625-1, materiali resistenti alla corrosione, il codice articolo è il seguente: S635-2Z-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S635-2Z-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali