Cuscinetto a sfere a gola profonda S68..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S68..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S68..-2Z, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S682-2Z-HLC
S683-2Z-HLC
S684-2Z-HLC
S685-2Z-HLC
S686-2Z-HLC
S687-2Z-HLC
S688-2Z-HLC
S689-2Z-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(g)

7.45 €

10000 4 giorni 52.3214440137000 1/min0.2

5.77 €

10000 4 giorni 73326590103000 1/min0.45

5.37 €

10000 4 giorni 94454518181000 1/min1

5.97 €

10000 4 giorni 115560922671000 1/min1.93

6.00 €

10000 4 giorni 135692035061000 1/min2.68

6.09 €

10000 4 giorni 145799940958000 1/min5

6.14 €

10000 4 giorni 1658107047240000 1/min5

6.52 €

10 Disponibile 4 giorni 1759113053151000 1/min3.41

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico