Cuscinetto a sfere a gola profonda S69, materiali resistenti alla corrosione, fila singola

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S693-HLC

Codice componente
S693-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.69 €

10 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 8 Larghezza B(mm) 3 Diametro del foro(mm) 3
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 475 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 143 Numero di giri limite 87000 1/min
Peso(g) 0.6

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S69, materiali resistenti alla corrosione, fila singola, il codice articolo è il seguente: S693-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S693-HLC.

Supporto tecnico