Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, Anello elastico interno

Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, Anello elastico interno
Cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto QJ3..-XL-MPA, X-life, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QJ304-XL-MPA-T42A
QJ304-XL-MPA-T42B
QJ305-XL-MPA-T42A
QJ306-XL-MPA-T42A
QJ307-XL-MPA-T42A
QJ310-XL-MPA-T42A
QJ311-XL-MPA-T42A
QJ312-XL-MPA-T42A
QJ313-XL-MPA-T42A
QJ314-XL-MPA-T42A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

49.62 €

1000 4 giorni 521520310001960028500 1/min10700 1/minSpecial Axial C20.175

49.62 €

1000 4 giorni 521520310001960028500 1/min10700 1/minSpecial Axial CN0.175

56.42 €

1000 4 giorni 621725435002850023300 1/min9000 1/minSpecial Axial C20.273

65.05 €

1000 4 giorni 721930570003850019600 1/min7800 1/minSpecial Axial C20.403

76.54 €

1000 4 giorni 802135610004650017900 1/min7200 1/minSpecial Axial C20.56

137.38 €

1000 4 giorni 11027501150009200012500 1/min5400 1/minSpecial Axial C21.317

166.88 €

1000 4 giorni 120295513300010800011400 1/min5000 1/minSpecial Axial C21.685

204.06 €

1000 4 giorni 130316015200012600010400 1/min4700 1/minSpecial Axial C22.11

232.35 €

1000 4 giorni 14033651710001450009600 1/min4450 1/minSpecial Axial C22.59

277.48 €

1000 4 giorni 15035701980001650008900 1/min4200 1/minSpecial Axial C23.136

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico