Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B71908-2RSD-T-P4S-DCEBM |
B71914-EDLR-T-P4S-DUL |
B71916-EDLR-T-P4S-UL |
B71919-EDLR-T-P4S-UL |
B71920-EDLR-T-P4S-UL |
B71960-EDLR-T-P4S-UL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Design | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
375.97 € | 1000 | 4 giorni | Versione sigillata | 40 x 62 x 24 | 0.217 | ||
605.40 € | 1000 | 4 giorni | Versione non sigillata | 70 x 100 x 32 | 0.654 | ||
336.42 € | 1000 | 4 giorni | Versione non sigillata | 80 x 110 x 16 | 0.355 | ||
459.66 € | 1000 | 4 giorni | Versione non sigillata | 95 x 130 x 18 | 0.548 | ||
500.45 € | 1000 | 4 giorni | Versione non sigillata | 100 x 140 x 20 | 0.77 | ||
7,209.68 € | 1000 | 4 giorni | Versione non sigillata | 300 x 420 x 56 | 19.1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Design
Dimensioni(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali