Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, tolleranze limitate
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HC70..-C, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 15°, con sfere in ceramica, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC7000-C-T-P4S-UL
HC7001-C-T-P4S-UL
HC7002-C-T-P4S-UL
HC7003-C-T-P4S-UL
HC7004-C-T-P4S-UL
HC7005-C-T-P4S-UL
HC7006-C-T-P4S-UL
HC7007-C-T-P4S-UL
HC7008-C-T-P4S-UL
HC7009-C-T-P4S-UL
HC7010-C-T-P4S-UL
HC7011-C-T-P4S-UL
HC7012-C-T-P4S-UL
HC7013-C-T-P4S-UL
HC7014-C-T-P4S-UL
HC7015-C-T-P4S-UL
HC7016-C-T-P4S-UL
HC7017-C-T-P4S-UL
HC7018-C-T-P4S-UL
HC7019-C-T-P4S-UL
HC7020-C-T-P4S-UL
HC7022-C-T-P4S-UL
HC7024-C-T-P4S-UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(g)

178.94 €

1000 4 giorni 2681019001100150000 1/min90000 1/min20.8

181.42 €

1000 4 giorni 2881218601120130000 1/min80000 1/min23.1

185.55 €

1000 4 giorni 3291526001700110000 1/min70000 1/min30

190.11 €

1000 4 giorni 3510172650183095000 1/min63000 1/min41.6

196.74 €

1000 4 giorni 4212204300320080000 1/min53000 1/min73

200.05 €

1000 4 giorni 4712255800280067000 1/min56000 1/min83

212.46 €

1000 4 giorni 5513308300405075000 1/min48000 1/min120

225.25 €

1000 4 giorni 6214356400585050000 1/min34000 1/min148

277.29 €

1000 4 giorni 6815406800655045000 1/min30000 1/min197

306.85 €

1000 4 giorni 75164512300520053000 1/min34000 1/min239

337.68 €

1000 4 giorni 8016509150915038000 1/min24000 1/min260

369.74 €

1000 4 giorni 901855129001320036000 1/min22000 1/min375.34

407.62 €

1000 4 giorni 951860134001400034000 1/min20000 1/min412

450.49 €

1000 4 giorni 1001865137001500034000 1/min20000 1/min424

523.78 €

1000 4 giorni 1102070180001960030000 1/min18000 1/min586

552.92 €

1000 4 giorni 1152075182002010028000 1/min17000 1/min617

613.71 €

1000 4 giorni 1252280216002450026000 1/min16000 1/min839

663.68 €

1000 4 giorni 1302285220002500024000 1/min15000 1/min880

754.45 €

1000 4 giorni 1402490260003000022000 1/min14000 1/min1137

816.89 €

1000 4 giorni 1452495260003100020000 1/min13000 1/min1231

883.51 €

1000 4 giorni 15024100265003150019000 1/min12000 1/min1234

1,046.72 €

1000 4 giorni 17028110345004200018000 1/min11000 1/min1973

1,175.82 €

1000 4 giorni 1802812035500445000017000 1/min10000 1/min2122

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico