Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, Cilindrico Tipologia del foro, tenute, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, Cilindrico Tipologia del foro, tenute, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-2RS-TVH, tenute, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2201-2RS-TVH>N
2202-2RS-TVH>N
2203-2RS-TVH>N
2204-2RS-TVH>N
2205-2RS-TVH-C3
2205-2RS-TVH-C3>N
2205-2RS-TVH>N
2206-2RS-TVH>N
2207-2RS-TVH-C3
2210-2RS-TVH-C3
2211-2RS-TVH>N
2212-2RS-TVH-C3>N
2212-2RS-TVH>N
2213-2RS-TVH>N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Model series Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)

23.69 €

1 Disponibile 4 giorni 32141257001270>N14700 1/minCN0.053

23.91 €

1 Disponibile 4 giorni 35141577001750>N13300 1/minCN0.06

24.38 €

1 Disponibile 4 giorni 40161781002010>N11300 1/minCN0.095

24.58 €

1 Disponibile 4 giorni 471820101002600>N9400 1/minCN0.145

25.22 €

1000 4 giorni 521825123003300Standard8100 1/minC30.156

26.54 €

1 Disponibile 4 giorni 521825123003300>N8100 1/minC30.165

26.54 €

1 Disponibile 4 giorni 521825123003300>N8100 1/minCN0.155

23.91 €

1 Disponibile 4 giorni 622030159004650>N6800 1/minCN0.265

27.05 €

1000 4 giorni 722335160005100Standard5600 1/minC30.418

42.06 €

1 Disponibile 4 giorni 902350229008100Standard4250 1/minC30.578

51.48 €

1 Disponibile 4 giorni 10025552700010000>N3850 1/minCN0.842

62.69 €

1 Disponibile 4 giorni 11028603050011500>N3450 1/minC31.14

62.69 €

1 Disponibile 4 giorni 11028603050011500>N3450 1/minCN1.14

77.00 €

1 Disponibile 4 giorni 12031653100012500>N3150 1/minCN1.425

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico