Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2213-K-2RS-TVH
Diametro esterno D(φ) | 120 | Larghezza B(mm) | 31 | Diametro del foro(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 31000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 12500 | Numero di giri limite | 3150 1/min |
Peso(kg) | 1.43 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-2RS-TVH, con foro conico, tenute, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 2213-K-2RS-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2213-K-2RS-TVH.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali