Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, con foro conico, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, con foro conico, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, con foro conico, cono 1:12, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2217-K-M

Codice componente
2217-K-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

270.51 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 150 Larghezza B(mm) 36 Diametro del foro(mm) 85
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 59000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 23600 Numero di giri limite 7200 1/min
Numero di giri di riferimento 5200 1/min Peso(kg) 2.632

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineanti 22..-K-M, con foro conico, gabbia massiccia in ottone, il codice articolo è il seguente: 2217-K-M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2217-K-M.

Supporto tecnico