Cuscinetto a sfere a gola R, profonda, fila singola, acciaio, tenute ad entrambi i lati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
R3-2RSR-HLC
R3-2Z-HLC
R3-HLC
R4-2RSR-HLC
R4-2Z-HLC
R4A-2Z-HLC
R6-2RSR-HLC
R6-2Z-HLC
R6-HLC
R8-2RSR-HLC
R8-2Z-HLC
R8-HLC
R10-2Z-HLC
R10-HLC
R12-2Z-HLC
R12-HLC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Design / Tenute Dimensioni
(mm)
Peso
(g)

4.78 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati4.762 x 12.7 x 4.9782.8

6.66 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati4.762 x 12.7 x 4.9782.7

4.12 €

10000 4 giorni -4.762 x 12.7 x 4.9782.16

5.49 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati6.35 x 15.875 x 4.9784.2

4.98 €

10000 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati6.35 x 15.875 x 4.9784.54

7.68 €

10 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati6.35 x 19.05 x 7.1424.54

5.55 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati9.525 x 22.225 x 7.14212.3

6.40 €

100 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati9.525 x 22.225 x 7.14212.9

4.78 €

10000 4 giorni -9.525 x 22.225 x 5.5589.3

6.65 €

10000 4 giorni Tenute a contatto ad entrambi i lati12.7 x 28.575 x 7.93823.8

6.06 €

10000 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati12.7 x 28.575 x 7.93821.44

5.75 €

10000 4 giorni -12.7 x 28.575 x 6.3517

10.22 €

1 Disponibile 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati15.875 x 34.925 x 7.14238.1

6.31 €

1000 4 giorni -15.875 x 34.925 x 7.14230

7.63 €

10000 4 giorni 2Z - Tenute senza contatto ad entrambi i lati19.05 x 41.275 x 11.11370.5

9.20 €

100 Disponibile 4 giorni -19.05 x 41.275 x 7.93853.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (manufacturer type) HLC Gioco radiale CN

Supporto tecnico