Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6206-C4
6208-C4
6212-C4
6213-C4
6214-C4
6215-C4
6216-C4
6217-C4
6218-C4
6219-C4
6220-C4
6222-C4
6224-C4
6226-C4
6228-C4
6230-C4
623-CO7
624-HLC
625-CO7
626-CO7
627-CO7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

6.58 €

1000 4 giorni 621630207001130016200 1/min12000 1/min0.177

11.52 €

1000 4 giorni 801840310001780012300 1/min9300 1/min0.368

27.92 €

1 Disponibile 4 giorni 110226057000365009300 1/min6800 1/min0.767

40.35 €

1 Disponibile 4 giorni 120236563000415007800 1/min6300 1/min0.95

41.69 €

1000 4 giorni 125247066000440007400 1/min6100 1/min1.05

46.88 €

1000 4 giorni 130257570000490007100 1/min5900 1/min1.158

54.80 €

1000 4 giorni 140268077000550007300 1/min5500 1/min1.432

67.98 €

1000 4 giorni 150288589000640006700 1/min5300 1/min1.798

84.03 €

1000 4 giorni 1603090102000740006300 1/min5100 1/min2.189

101.60 €

1000 4 giorni 1703295116000820005300 1/min4950 1/min2.73

116.32 €

1000 4 giorni 18034100130000930005000 1/min4800 1/min3.12

169.03 €

1000 4 giorni 200381101530001170004450 1/min4500 1/min4.64

216.98 €

1000 4 giorni 215401201540001230004200 1/min4250 1/min5.5

259.23 €

1000 4 giorni 230401301770001460003850 1/min3900 1/min6

349.45 €

1000 4 giorni 250421401880001650003600 1/min3600 1/min8.07

412.58 €

1000 4 giorni 270451501870001680003350 1/min3350 1/min10.3

1.89 €

10 Disponibile 4 giorni 104364122695000 1/min59000 1/min0.001

1.91 €

10 Disponibile 4 giorni 1354130648772000 1/min44500 1/min0.003

1.94 €

10 Disponibile 4 giorni 1655173567163000 1/min36000 1/min0.005

1.95 €

10 Disponibile 4 giorni 19662614105353000 1/min30500 1/min0.008

1.98 €

10 Disponibile 4 giorni 22773297136847000 1/min28000 1/min0.013

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico