Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
7005-B-XL-2RSD-TVP
Diametro esterno D(φ) | 47 | Larghezza B(mm) | 12 | Diametro del foro(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 16000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 9900 | Numero di giri limite | 13600 1/min |
Numero di giri di riferimento | 12000 1/min | Peso(kg) | 0.075 |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a contatto obliquo 70..-B-XL-2RSD-TVP, fila singola, X-life, schermi, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 7005-B-XL-2RSD-TVP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 7005-B-XL-2RSD-TVP.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali