Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S61809-RSR-HLC
Dimensioni(mm) | 45 x 7 x 58 | Peso(kg) | 0.04 |
---|
Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola 61, profonda, acciaio inossidabile, fila singola, tenuta su un lato, il codice articolo è il seguente: S61809-RSR-HLC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S61809-RSR-HLC.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali