Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-RSR, fila singola, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6214-RSR-C3
6218-RSR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

51.72 €

1000 4 giorni 125247066000440003100 1/min1.076

103.98 €

1000 4 giorni 1603090102000740002380 1/min2.21

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico