Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 619..-M, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
61936-M
61940-M
61940-M-C3
61944-M
61948-M
61948-M-C3
61952-M
61952-M-C3
61956-M
61956-M-C3
61960-M
61960-M-C3
61964-M
61964-M-C3
61968-M
61968-M-C3
61972-M
61976-M
61976-M-C3
61980-M
61980-M-C3
61984-M
61984-M-C3
61988-M
61988-M-C3
61992-M
61996-M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)

807.14 €

1000 4 giorni 250331801310001360004550 1/min3200 1/minCN4.895

887.86 €

1000 4 giorni 280382001580001680004050 1/min2950 1/minCN7.119

887.86 €

1000 4 giorni 280382001580001680004050 1/min2950 1/minC37.119

994.22 €

1000 4 giorni 300382201860002020003700 1/min2600 1/minCN7.67

1,073.97 €

1000 4 giorni 320382402110002400003400 1/min2330 1/minCN8.397

1,073.97 €

1000 4 giorni 320382402110002400003400 1/min2330 1/minC38.32

1,356.03 €

1000 4 giorni 360462602220002800003050 1/min2180 1/minCN14.289

1,356.03 €

1000 4 giorni 360462602220002800003050 1/min2180 1/minC314.2

1,491.35 €

1000 4 giorni 380462802370003100002850 1/min1990 1/minCN12.9

1,491.35 €

1000 4 giorni 380462802370003100002850 1/min1990 1/minC312.9

1,939.52 €

1000 4 giorni 420563002900004000002600 1/min1890 1/minCN23.8

1,939.52 €

1000 4 giorni 420563002900004000002600 1/min1890 1/minC323.8

2,676.55 €

1000 4 giorni 440563202950004300002450 1/min1750 1/minCN25

2,676.55 €

1000 4 giorni 440563202950004300002450 1/min1750 1/minC325

2,805.15 €

1000 4 giorni 460563403050004550002340 1/min1630 1/minCN26.6

2,805.15 €

1000 4 giorni 460563403050004550002340 1/min1630 1/minC335

3,438.55 €

1000 4 giorni 480563603100004800002230 1/min1520 1/minCN28.7

3,823.38 €

1000 4 giorni 520653803650005800002050 1/min1450 1/minCN40.6

3,823.38 €

1000 4 giorni 520653803650005800002050 1/min1450 1/minC340.6

4,074.82 €

1000 4 giorni 540654003750006200001960 1/min1360 1/minCN42.5

4,074.82 €

1000 4 giorni 540654003750006200001960 1/min1360 1/minC342.5

5,149.68 €

1000 4 giorni 560654203850006500001890 1/min1280 1/minCN45.2

5,149.68 €

1000 4 giorni 560654203850006500001890 1/min1280 1/minC345.2

6,197.54 €

1 Disponibile 4 giorni 600744403900006700001780 1/min1250 1/minCN63.6

5,887.66 €

1000 4 giorni 600744403900006700001780 1/min1250 1/minC363.6

5,986.51 €

1000 4 giorni 620744604100007300001710 1/min1180 1/minCN68.1

7,043.12 €

1000 4 giorni 650784804450008100001630 1/min1130 1/minCN75.6

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico