Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C-HRS, fila singola, Generation C, tenuta, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6304-C-HRS-C3>V
6304-C-HRS>V
6305-C-HRS-C3>V
6305-C-HRS>V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Gioco radiale Peso
(kg)

7.82 €

1 Disponibile 4 giorni 52152018500780014000 1/minC30.144

7.82 €

1 Disponibile 4 giorni 52152018500780014000 1/minCN0.144

9.40 €

1 Disponibile 4 giorni 621725265001150011300 1/minC30.222

9.40 €

1 Disponibile 4 giorni 621725265001150011300 1/minCN0.222

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model series >V Design / Tenute Tenuta a contatto su un lato

Supporto tecnico