Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6319-MA-C4
6320-MA-C4
6324-MA-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

429.31 €

1000 4 giorni 20045951540001130006000 1/min4950 1/min7.38

493.77 €

1000 4 giorni 215471001770001370005500 1/min4600 1/min8.84

744.75 €

1000 4 giorni 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14.47

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico