Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20C, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20C, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-M-J20C, fila singola, gabbia massiccia in ottone, rivestito in ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6324-M-J20C-C3
6326-M-J20C-C3
6328-M-J20C-C3
6330-M-J20C-C3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

1,206.92 €

1000 4 giorni 260551202250001950004550 1/min3800 1/min14.78

1,447.17 €

1000 4 giorni 280581302440002140004150 1/min3500 1/min17.3

1,857.38 €

1000 4 giorni 300621402700002460003850 1/min3250 1/min22

2,254.31 €

1000 4 giorni 320651503000002900003600 1/min3000 1/min26.4

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico