Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone
Cuscinetto a sfere a gola profonda 160..-MA, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16024-MA-C3
16026-MA-C3
16028-MA-C3
16032-MA-C3
16034-MA
16034-MA-C3
16038-MA
16040-MA-C3
16052-MA-C4
16056-MA
16076-MA-C4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Gioco radiale Peso
(kg)
-

232.42 €

1000 4 giorni 1801912065000640006700 1/min3550 1/minC31.87
-

278.37 €

1000 4 giorni 2002213084000820006000 1/min3450 1/minC32.74
-

306.06 €

1000 4 giorni 2102214086000870005700 1/min3200 1/minC32.91
-

422.51 €

1000 4 giorni 240251601090001140004950 1/min2950 1/minC34.3

485.72 €

1000 4 giorni 260281701310001360004550 1/min2850 1/minCN5.8
-

485.72 €

1000 4 giorni 260281701310001360004550 1/min2850 1/minC35.8

743.71 €

1000 4 giorni 290311901580001680004050 1/min2650 1/minCN7.94
-

865.95 €

1000 4 giorni 310342001860002020003700 1/min2470 1/minC310.5
-

1,775.42 €

1000 4 giorni 400442602370003100002850 1/min1960 1/minC421.6
-

2,232.22 €

1000 4 giorni 420442802430003300002700 1/min1800 1/minCN23.7
-

5,932.77 €

1000 4 giorni 560573803750006200001960 1/min1290 1/minC451.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Progettazione della gabbia Gabbia massiccia in ottone

Supporto tecnico