Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2305-TVH-C3>N |
2305-TVH>N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gioco radiale | |
---|---|---|---|---|---|
32.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | C3 | |
32.66 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | CN |
Loading...
Diametro esterno D(φ) | 62 | Larghezza B(mm) | 24 | Diametro del foro(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) | 25000 | Coefficiente di carico statico, radiale(N) | 6600 | Model series | >N |
Numero di giri limite | 12200 1/min | Numero di giri di riferimento | 11900 1/min | Peso(kg) | 0.334 |
Configura
Proprietà di base
Gioco radiale
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali