Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2347, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2347, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette
Cuscinetti assiali a sfere a contatto obliquo 2347, azione bilaterale, smontabile, tolleranze ristrette

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
234709-M-SP
234710-M-SP
234711-M-SP
234712-M-SP
234713-M-SP
234714-M-SP
234716-M-SP
234717-M-SP
234718-M-SP
234719-M-SP
234720-M-SP
234721-M-SP
234722-M-SP
234724-M-SP
234726-M-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

723.65 €

1000 4 giorni 47 x 75 x 380.536

760.26 €

1000 4 giorni 52 x 80 x 380.598

836.89 €

1000 4 giorni 57 x 90 x 440.886

878.51 €

1000 4 giorni 62 x 95 x 440.94

922.65 €

1000 4 giorni 67 x 100 x 440.862

968.46 €

1000 4 giorni 73 x 110 x 481.371

1,085.03 €

1000 4 giorni 83 x 125 x 542.004

1,110.02 €

1000 4 giorni 88 x 130 x 542.067

1,126.68 €

1000 4 giorni 93 x 140 x 602.705

1,175.82 €

1000 4 giorni 98 x 145 x 602.828

1,359.02 €

1000 4 giorni 103 x 150 x 602.954

1,515.54 €

1000 4 giorni 109 x 160 x 663.7

1,829.48 €

1000 4 giorni 114 x 170 x 724.836

1,865.29 €

1000 4 giorni 124 x 180 x 725.188

3,284.25 €

1000 4 giorni 135 x 200 x 847.58

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico