Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S6000-2RSR-FD
S6001-2RSR-FD
S6002-2RS-FD
S6003-2RSR-FD
S6005-2RSR-FD
S6006-2RSR-FD
S6007-2RSR-FD
S6008-2RSR-FD
S6009-2RSR-FD
S6010-2RSR-FD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Peso
(kg)

10.88 €

10 Disponibile 4 giorni 268104560196019100 1/min0.018

11.48 €

10 Disponibile 4 giorni 28812435019109700 1/min0.022

15.45 €

1 Disponibile 4 giorni 329155580284014600 1/min0.03

18.22 €

1 Disponibile 4 giorni 351017510026107700 1/min0.039

30.15 €

1 Disponibile 4 giorni 471225855046805800 1/min0.077

41.97 €

1 Disponibile 4 giorni 5513301120066204900 1/min0.1

57.55 €

1 Disponibile 4 giorni 6214351360082404300 1/min0.155

86.08 €

1 Disponibile 4 giorni 6815401430092403900 1/min0.188

114.62 €

1 Disponibile 4 giorni 75164517800121003500 1/min0.244

154.74 €

1 Disponibile 4 giorni 80165018500133003200 1/min0.27

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico