Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RS-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola

Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RS-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RS-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola, tenute, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

S6200-2RS-FD

Codice componente
S6200-2RS-FD
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.52 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 30 Larghezza B(mm) 9 Diametro del foro(mm) 10
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 5100 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 2380 Numero di giri limite 17400 1/min
Peso(kg) 0.031

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere a gola profonda S62..-2RS-FD, materiali resistenti alla corrosione, per l’industria alimentare, fila singola, il codice articolo è il seguente: S6200-2RS-FD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S6200-2RS-FD.

Supporto tecnico