Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM719..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 17°, tolleranze limitate

Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM719..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 17°, tolleranze limitate
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetti per mandrini ad alta velocità HCM719..-C-T-P4S-XL, con disposizione accoppiata o in blocco, angolo di contatto α = 17°, tolleranze limitate

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HCM71910-C-T-P4S-UL-XL
HCM71911-C-T-P4S-UL-XL
HCM71912-C-T-P4S-UL-XL
HCM71913-C-T-P4S-UL-XL
HCM71914-C-T-P4S-UL-XL
HCM71915-C-T-P4S-UL-XL
HCM71916-C-T-P4S-UL-XL
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Velocità limite per lubrificazione ad olio Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Peso
(kg)

351.40 €

1 Disponibile 4 giorni 72125012900670049200 1/min33700 1/min0.108

391.51 €

1 Disponibile 4 giorni 80135518500950044500 1/min30400 1/min0.136

428.57 €

1 Disponibile 4 giorni 851360195001050041400 1/min28300 1/min0.146

470.86 €

1 Disponibile 4 giorni 901365198001110038800 1/min26500 1/min0.156

538.00 €

1 Disponibile 4 giorni 1001670270001500035300 1/min24200 1/min0.255

583.34 €

1 Disponibile 4 giorni 1051675275001580033400 1/min22800 1/min0.271

628.68 €

1 Disponibile 4 giorni 1101680280001660031600 1/min21600 1/min0.284

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico