Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6008-C4
6010-C4
6011-C4
6012-C4
6013-C4
6014-C4
6015-C4
6016-C4
6017-C4
6018-C4
6019-C4
6020-C4
6021-C4
6024-C4
6026-C4
6028-C4
6030-C4
6032-C4
603-HLC
607-CO7
609-HLN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)
Diametro del foro
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Peso
(kg)

8.51 €

1000 4 giorni 681540178001150014600 1/min10600 1/min0.181

12.83 €

1000 4 giorni 801650220001580012200 1/min8900 1/min0.266

16.40 €

1000 4 giorni 901855300002120010700 1/min8300 1/min0.365

18.83 €

1000 4 giorni 951860315002320010100 1/min7600 1/min0.402

26.35 €

1000 4 giorni 100186532500250009500 1/min7100 1/min0.418

33.63 €

1000 4 giorni 110207040500310008600 1/min6800 1/min0.606

34.97 €

1000 4 giorni 115207542000335008100 1/min6300 1/min0.615

42.55 €

1000 4 giorni 125228051000400007500 1/min6100 1/min0.839

47.55 €

1000 4 giorni 130228553000430007100 1/min5800 1/min0.917

56.52 €

1000 4 giorni 140249062000495006600 1/min5600 1/min1.21

66.75 €

1000 4 giorni 145249564000540006300 1/min5300 1/min1.27

71.60 €

1000 4 giorni 1502410064000540006100 1/min5100 1/min1.32

86.98 €

1000 4 giorni 1602610575000640005700 1/min4950 1/min1.67

121.55 €

1000 4 giorni 1802812088000770005000 1/min4450 1/min2.059

157.15 €

1000 4 giorni 200331301130001010004500 1/min4350 1/min3.42

186.58 €

1000 4 giorni 210331401170001090004250 1/min4050 1/min3.6

244.97 €

1 Disponibile 4 giorni 225351501310001240003950 1/min3850 1/min4.32

326.66 €

1000 4 giorni 240381601420001360003700 1/min3750 1/min5.2

4.55 €

10000 4 giorni 93357218898000 1/min58000 1/min0.001

1.78 €

10 Disponibile 4 giorni 19672614105353000 1/min35000 1/min0.007

3.05 €

10 Disponibile 4 giorni 24793350143038000 1/min28500 1/min0.015

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico