Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio
Cuscinetto a sfere a gola profonda assiale 542, bidirezionale, con rondella del supporto sferica, gabbia in lamiera di acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
54205
54206
54207
54208
54209
54210
54211
54212
54215
54216
54217
54218
54220
54226
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Numero di giri limite Numero di giri di riferimento Altezza [T 2]
(mm)
Diametro del foro ralla per albero [d]
(mm)
Diametro esterno del Ralla per alloggiamento [D]
(mm)
Peso
(kg)

56.00 €

1000 4 giorni 26500500007500 1/min9400 1/min31.420470.221

66.58 €

1000 4 giorni 23900460007300 1/min8200 1/min32.625520.259

88.09 €

1000 4 giorni 35500670006000 1/min7500 1/min37.830620.423

89.71 €

1000 4 giorni 44000970005500 1/min6900 1/min38.630680.513

94.15 €

1000 4 giorni 39000800005500 1/min6500 1/min39.635730.574

124.06 €

1000 4 giorni 500001060004950 1/min5800 1/min4240780.625

136.97 €

1000 4 giorni 580001330004350 1/min5600 1/min49.645901.065

150.71 €

1000 4 giorni 620001390004200 1/min5200 1/min5050951.133

218.20 €

1000 4 giorni 670001690003950 1/min4450 1/min49.6601101.444

239.22 €

1000 4 giorni 750001910003700 1/min4150 1/min51651151.556

270.32 €

1000 4 giorni 980002500003250 1/min3950 1/min59.2701252.189

358.82 €

1000 4 giorni 1190003000002900 1/min3800 1/min69751353.028

447.80 €

1000 4 giorni 1190003250002700 1/min3550 1/min72.8851503.905

922.78 €

1000 4 giorni 1840005400002210 1/min2950 1/min85.81101907.266

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico