Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, con foro conico, gabbia di plastica

Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, con foro conico, gabbia di plastica
  • Sconto volumi elevati
Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, foro conico, conicità 1:12, gabbia di plastica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1211-K-TVH

Codice componente
1211-K-TVH
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.37 €

1 Disponibile 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro esterno D(φ) 100 Larghezza B(mm) 21 Diametro del foro(mm) 55
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N) 27000 Coefficiente di carico statico, radiale(N) 10000 Numero di giri limite 7700 1/min
Numero di giri di riferimento 6900 1/min Peso(kg) 0.668

Si trova sulla pagina di Cuscinetto a sfere autoallineanti 12..-K-TVH, con foro conico, gabbia di plastica, il codice articolo è il seguente: 1211-K-TVH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1211-K-TVH.

Supporto tecnico