Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno D (φ) | Larghezza B (mm) | Diametro del foro (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale (N) | Tipologia di prodotto | Coefficiente di carico statico, radiale (N) | Numero di giri limite | Precarico | Lubrificante | Peso (kg) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.45 € | 1000 | 4 giorni | 30 | 9 | 10 | 5600 | - | 2600 | 16100 1/min | - | - | 0.047 | - | |||
- | 71.20 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 30 | 9 | 10 | 5600 | Cuscinetto singolo | 2600 | 16100 1/min | Precarico leggero | - | 0.032 | - | |
37.05 € | 1000 | 4 giorni | 32 | 10 | 12 | 7900 | - | 3550 | 14800 1/min | - | - | - | 35.7 | |||
- | 87.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 32 | 10 | 12 | 7900 | Cuscinetto singolo | 3550 | 14800 1/min | Precarico leggero | - | 0.036 | - | |
36.55 € | 1000 | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | - | 4450 | 12800 1/min | - | - | 0.046 | - | |||
- | 106.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | Cuscinetto singolo | 4450 | 12800 1/min | Precarico leggero | - | 0.046 | - | |
- | 76.38 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | Gioco standard | 4450 | 12800 1/min | - | - | 0.046 | - | |
- | 84.18 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 35 | 11 | 15 | 8900 | Senza gioco | 4450 | 12800 1/min | - | - | 0.046 | - | |
38.63 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 12 | 17 | 11200 | - | 5700 | 11100 1/min | - | - | 0.068 | - | |||
- | 87.69 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 40 | 12 | 17 | 11200 | Senza gioco | 5700 | 11100 1/min | - | - | 0.067 | - | |
42.71 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 14 | 20 | 14900 | - | 7800 | 9500 1/min | - | - | 0.11 | - | |||
- | 53.45 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 14 | 20 | 14900 | Senza gioco | 7800 | 9500 1/min | - | - | 0.11 | - | ||
- | 51.72 € | 1000 | 4 giorni | 52 | 15 | 25 | 16200 | Cuscinetto singolo | 9000 | 8000 1/min | Precarico leggero | - | 0.127 | - | ||
53.69 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 16 | 30 | 23100 | - | 14100 | 6500 1/min | - | - | - | 199 | |||
- | 59.11 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 16 | 30 | 23100 | Cuscinetto singolo | 14100 | 6500 1/min | Precarico leggero | - | 0.208 | - | ||
- | 65.26 € | 1000 | 4 giorni | 62 | 16 | 30 | 23100 | Senza gioco | 14100 | 6500 1/min | - | - | 0.208 | - | ||
- | 61.08 € | 1000 | 4 giorni | 72 | 17 | 35 | 30000 | Gioco standard | 19000 | 5600 1/min | - | - | 0.275 | - | ||
66.49 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 18 | 40 | 36000 | - | 23500 | 5000 1/min | - | - | 0.373 | - | |||
- | 69.71 € | 1000 | 4 giorni | 80 | 18 | 40 | 36000 | Cuscinetto singolo | 23500 | 5000 1/min | Precarico leggero | - | 0.373 | - | ||
130.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 85 | 19 | 45 | 40000 | - | 27000 | 4550 1/min | - | - | 0.414 | - | ||
176.11 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 22 | 60 | 62000 | - | 45000 | 3450 1/min | - | - | 0.795 | - | |||
- | 180.54 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 22 | 60 | 62000 | Cuscinetto singolo | 45000 | 3450 1/min | Precarico leggero | - | 0.795 | - | ||
- | 198.52 € | 1000 | 4 giorni | 110 | 22 | 60 | 62000 | Senza gioco | 45000 | 3450 1/min | - | - | 0.795 | - | ||
226.85 € | 1000 | 4 giorni | 125 | 24 | 70 | 74000 | - | 62000 | 3000 1/min | - | - | 1.132 | - | |||
- | 433.05 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 125 | 24 | 70 | 74000 | - | 62000 | 3000 1/min | - | L055 | 1.08 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno D(φ)
Larghezza B(mm)
Diametro del foro(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale(N)
Tipologia di prodotto
Coefficiente di carico statico, radiale(N)
Numero di giri limite
Precarico
Lubrificante
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali