Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HFZ040708-L564 |
HFZ061008-L564 |
HFZ081208-L564 |
HFZ101410-A-L564 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione | Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno | Diametro esterno (mm) | Larghezza, anello esterno [C] (mm) | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Momento torcente ammissibile [M d per] (Nm) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 21000 1/min | 12000 1/min | 11.113 | 12.7 | 6.35 | 2 | 4.125 | |
9.26 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 14000 1/min | 12000 1/min | 15.875 | 12.7 | 9.525 | 2 | 7.95 | |
9.77 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 11000 1/min | 9000 1/min | 19.05 | 12.7 | 12.7 | 9 | 9.64 | |
12.20 € | 1000 | Disponibile | 4 giorni | 8500 1/min | 5000 1/min | 22.225 | 15.88 | 15.875 | 19 | 14.68 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione
Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno
Diametro esterno(mm)
Larghezza, anello esterno [C](mm)
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Momento torcente ammissibile [M d per](Nm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali