Gabbie assiali a rullini, AXK Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AXK170X200X5/0-10
AXK200X246X5/0-10
AXK240X286X5/0-10
AXK260X290X5/0-10
AXK260X306X5/0-10
AXK300X330X5/0-10
AXK320X350X5/0-10
AXK360X390X5/0-10
AXK400X430X5/0-10
AXK460X490X5/0-10
AXK500X546X5/0-10
AXK560X606X5/0-10
AXK630X676X5/0-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni
(mm)
Peso
(kg)

1,317.49 €

1 Disponibile 4 giorni 170 x 200 x 50.14

500.31 €

1000 4 giorni 200 x 246 x 50.26

525.83 €

1000 4 giorni 240 x 286 x 50.3

531.20 €

1000 4 giorni 260 x 290 x 50.83

547.06 €

1000 4 giorni 260 x 306 x 50.33

552.71 €

1000 4 giorni 300 x 330 x 50.24

579.03 €

1000 4 giorni 320 x 350 x 50.25

760.14 €

1000 4 giorni 360 x 390 x 50.28

845.05 €

1000 4 giorni 400 x 430 x 51.3

853.63 €

10 97 giorni 460 x 490 x 50.35

862.23 €

1000 4 giorni 500 x 546 x 50.59

870.83 €

1000 4 giorni 560 x 606 x 50.63

1,001.42 €

1000 4 giorni 630 x 676 x 50.73

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico