Ruote libere ad astuccio HF, con molle in acciaio

Ruote libere ad astuccio HF, con molle in acciaio
  • Sconto volumi elevati
Ruote libere ad astuccio HF, con molle in acciaio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HF0612-L564
HF0812-L564
HF1012-L564
HF1216-L564
HF1416-L564
HF1616-L564
HF1816-L564
HF2016-L564
HF2520-L564
HF3020-L564
HF3520-L564
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno Diametro esterno
(mm)
Larghezza, anello esterno [C]
(mm)
Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Momento torcente ammissibile [M d per]
(Nm)
Peso
(g)

6.49 €

1000 Disponibile 4 giorni 23000 1/min13000 1/min101261.762.83

6.49 €

1000 Disponibile 4 giorni 17000 1/min12000 1/min121283.153.475

6.82 €

1000 Disponibile 4 giorni 14000 1/min11000 1/min1412105.34.18

7.23 €

1000 Disponibile 4 giorni 11000 1/min8000 1/min18161212.211.15

7.29 €

1000 Disponibile 4 giorni 9500 1/min8000 1/min20161417.312.84

7.40 €

1000 Disponibile 4 giorni 8500 1/min7500 1/min22161620.515

8.08 €

1000 Disponibile 4 giorni 7500 1/min7500 1/min24161824.115.785

8.35 €

1000 Disponibile 4 giorni 7000 1/min6500 1/min26162028.516.82

10.31 €

1000 Disponibile 4 giorni 5500 1/min5500 1/min3220256630.28

15.48 €

1 Disponibile 4 giorni 4500 1/min4500 1/min3720309035.285

13.75 €

1000 Disponibile 4 giorni 3900 1/min3900 1/min42203512140.44

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico