Ruota libera ad astuccio HFL, con supporto

Ruota libera ad astuccio HFL, con supporto
  • Sconto volumi elevati
Ruota libera ad astuccio HFL, con supporto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFL0615-L564
HFL0822-L564
HFL1022-L564
HFL1226-L564
HFL1426-L564
HFL1626-L564
HFL1826-L564
HFL2026-L564
HFL2530-L564
HFL3030-L564
HFL3530-L564
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Velocità di rotazione ammessa con albero in rotazione Numero di rotazioni ammesso durante la rotazione dell'anello esterno Diametro esterno
(mm)
Larghezza, anello esterno [C]
(mm)
Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(g)

12.05 €

1000 Disponibile 4 giorni 23000 1/min13000 1/min10156--3.815

13.31 €

1000 Disponibile 4 giorni 17000 1/min12000 1/min12228365039506.325

13.60 €

1000 Disponibile 4 giorni 14000 1/min11000 1/min142210395045007.4

13.98 €

1000 Disponibile 4 giorni 11000 1/min8000 1/min1826126300670017.77

14.49 €

1000 Disponibile 4 giorni 9500 1/min8000 1/min2026146800780020.3

14.92 €

1000 Disponibile 4 giorni 8500 1/min7500 1/min2226167400900022.4

15.40 €

1000 Disponibile 4 giorni 7500 1/min7500 1/min24261880001020024.8

15.66 €

1000 Disponibile 4 giorni 7000 1/min6500 1/min26262085001140027.06

18.89 €

1000 Disponibile 4 giorni 5500 1/min5500 1/min323025106001400044.18

22.45 €

1000 Disponibile 4 giorni 4500 1/min4500 1/min373030116001690051.41

25.78 €

1000 Disponibile 4 giorni 3900 1/min3900 1/min423035122001880058.215

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico