Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARN, azione bilaterale

Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARN, azione bilaterale
Cuscinetti combinati radiali a rullini e assiali a rulli cilindrici ZARN, azione bilaterale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZARN1545-TV-A
ZARN1747-TV-A
ZARN2052-TV-A
ZARN2062-TV-A
ZARN2557-TV-A
ZARN2572-TV-A
ZARN3062-TV-A
ZARN3080-TV-A
ZARN3570-TV-A
ZARN3585-TV-A
ZARN4075-TV-A
ZARN4090-TV-A
ZARN45105-TV-A
ZARN4580-TV-A
ZARN50110-TV-A
ZARN5090-TV-A
ZARN55115-TV-A
ZARN60120-TV-A
ZARN65125-TV-A
ZARN70130-TV-A
ZARN75155-TV-A
ZARN90180-TV-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro del foro
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Altezza [H]
(mm)
Velocità limite per lubrificazione ad olio [n G Oil]
(1/min)
Coefficiente di carico dinamico, assiale [C a]
(N)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, assiale [C 0a]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

276.00 €

1000 4 giorni 15452200 1/min408500249001300053000175000.28

283.09 €

1000 4 giorni 17472100 1/min437800260001400057000199000.33

312.11 €

1000 4 giorni 20522000 1/min467000335001490076000224000.41

426.91 €

1000 4 giorni 20621500 1/min6060006400022600141000360000.92

349.52 €

1000 4 giorni 25571900 1/min506000355002260086000360000.57

483.65 €

1000 4 giorni 25721400 1/min6049008000024300199000415001.21

375.95 €

1000 4 giorni 30621800 1/min5055003900024300101000415000.6

559.74 €

1000 4 giorni 30801300 1/min66440010700026000265000470001.53

417.86 €

1000 4 giorni 35701700 1/min5448005600026000148000470000.87

624.23 €

1000 4 giorni 35851250 1/min66400010500027500265000530001.62

479.77 €

1000 4 giorni 40751600 1/min5444005900027500163000530000.90

708.71 €

1000 4 giorni 40901200 1/min75370011700038000315000740002.09

810.58 €

1000 4 giorni 451051150 1/min82330015400040000405000820003.03

529.43 €

1000 4 giorni 45801500 1/min6040006100038000177000740001.13

884.11 €

1000 4 giorni 501101100 1/min823100172000465004800001030003.28

617.77 €

1000 4 giorni 50901200 1/min6036009000040000300000820001.45

941.51 €

1000 4 giorni 551151000 1/min82290017700044000500000980003.49

1,310.35 €

1000 4 giorni 60120950 1/min82270018700044500550000920003.77

1,407.74 €

1000 4 giorni 65125900 1/min822600172000540005000001040003.85

1,572.82 €

1000 4 giorni 70130800 1/min822400201000560006300001190004.12

2,656.69 €

1000 4 giorni 75155700 1/min1002100290000810008900001320007.67

3,681.75 €

1000 4 giorni 90180700 1/min110180032500098000103000021000012.36

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico