Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL024892 |
SL024896 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14,530.95 € | 1000 | 4 giorni | 460 | 580 | 310 1/min | 580 1/min | 1570000 | 4500000 | 75.9 | |||
16,263.82 € | 1000 | 4 giorni | 480 | 600 | 290 1/min | 560 1/min | 1620000 | 4800000 | 76.8 |
Loading...
Larghezza(mm) | 118 |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali