Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL045008-PP-2NR-C2 |
SL045015-PP-2NR-C2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.02 € | 1000 | 4 giorni | 40 | 68 | 38 | 3150 1/min | 80000 | 111000 | 0.56 | ||
270.20 € | 1000 | 4 giorni | 75 | 115 | 54 | 1740 1/min | 201000 | 315000 | 1.96 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali