Cuscinetto a rulli cilindrici, SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva SL18,

Cuscinetto a rulli cilindrici, SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, forma costruttiva SL18,
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SL182936-B-XL-C4
SL182936-B-XL-C5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Gioco radiale

737.82 €

1000 4 giorni C4

751.20 €

1000 4 giorni C5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro del foro(mm) 180 Diametro esterno(mm) 250 Larghezza(mm) 42
Numero di giri di riferimento 1150 1/min Numero di giri limite 1720 1/min Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N) 455000
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N) 680000 Peso(kg) 6

Supporto tecnico