Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SL192344-TB-BR |
SL192348-TB-BR |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del foro (mm) | Diametro esterno (mm) | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,368.95 € | 1000 | 4 giorni | 220 | 460 | 145 | 520 1/min | 910 1/min | 2650000 | 3450000 | 108.94 | |||
15,987.77 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 240 | 500 | 155 | 500 1/min | 860 1/min | 2900000 | 3800000 | 141.61 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro del foro(mm)
Diametro esterno(mm)
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali