Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K5X8X10-TV/-2-4 |
K7X10X10-TV/-4-6 |
K28X33X27-TV/0-7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Numero di giri di riferimento | Numero di giri limite | Diametro interno delimitato dai rullini [F w] (mm) | Diametro esterno delimitato dai rullini [E w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.54 € | 50 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 47000 1/min | 39000 1/min | 5 | 8 | 3000 | 2650 | 0.9 | |
2.72 € | 50 | Disponibile | 4 giorni | 10 | 35000 1/min | 34500 1/min | 7 | 10 | 3650 | 3600 | 1.2 | |
10.23 € | 1000 | 4 giorni | 27 | 9400 1/min | 16100 1/min | 28 | 33 | 23300 | 41000 | 19.8 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Numero di giri di riferimento
Numero di giri limite
Diametro interno delimitato dai rullini [F w](mm)
Diametro esterno delimitato dai rullini [E w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali