Astuccio a rullini HK, ad una corona, a gabbia

Astuccio a rullini HK, ad una corona, a gabbia
  • Sconto volumi elevati
Astuccio a rullini HK, ad una corona, a gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HK2010
HK2526-L271
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Larghezza [C]
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

3.94 €

1 Disponibile 4 giorni 267600 1/min1010000 1/min12700 1/min20640082000.01
-

5.86 €

1080 Disponibile 4 giorni 326100 1/min267300 1/min10200 1/min2525500450000.04

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico