Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HK4020-2RS-AS1-A-L271 |
HK5024-2RS-AS1-A-L271 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Numero di giri limite per lubrificazione a grasso | Larghezza [C] (mm) | Numero di giri limite | Diametro rotella inferiore [F w] (mm) | Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r] (N) | Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r] (N) | Peso (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.75 € | 1000 | 4 giorni | 47 | 3950 1/min | 20 | 3950 1/min | 40 | 20000 | 38500 | 0.05 | ||
22.37 € | 5 | Disponibile | 4 giorni | 58 | 3150 1/min | 24 | 3150 1/min | 50 | 31000 | 63000 | 0.10 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso
Larghezza [C](mm)
Numero di giri limite
Diametro rotella inferiore [F w](mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r](N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r](N)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali