Astuccio a rullini HK..-AS1-B, ad una corona, a gabbia, con foro di lubrificazione

Astuccio a rullini HK..-AS1-B, ad una corona, a gabbia, con foro di lubrificazione
  • Sconto volumi elevati
Astuccio a rullini HK..-AS1-B, ad una corona, a gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HK1015-AS1-B
HK3012-AS1-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Larghezza [C]
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(g)

5.40 €

1000 Disponibile 4 giorni 1414600 1/min1518200 1/min24300 1/min10680088006

5.77 €

1000 Disponibile 4 giorni 375200 1/min126600 1/min8600 1/min30121001820022.483

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico