Astuccio a rullini HK..-AS1, ad una corona, a gabbia, con foro di lubrificazione

Astuccio a rullini HK..-AS1, ad una corona, a gabbia, con foro di lubrificazione
Astuccio a rullini HK..-AS1, ad una corona, a gabbia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HK5025-AS1
HK6032-AS1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(mm)
Numero di giri limite per lubrificazione a grasso Larghezza [C]
(mm)
Numero di giri di riferimento Numero di giri limite Diametro rotella inferiore [F w]
(mm)
Coefficiente di carico dinamico, radiale [C r]
(N)
Coefficiente di carico statico, radiale [C 0r]
(N)
Peso
(kg)

13.11 €

1000 4 giorni 583150 1/min254000 1/min5300 1/min5038500840000.09

19.11 €

1000 4 giorni 682650 1/min323400 1/min4450 1/min60530001350000.14

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico